Publier vos produits
BG-FLEX caniveau de façade FA
BG-FLEX caniveau de façade FA
BG-FLEX caniveau de façade FA
BG-FLEX caniveau de façade FA

    BG-FLEX caniveau de façade FA

    Nos caniveaux de façade BG-FLEX FA en acier galvanisé ou en acier inoxydable se distinguent par leur grande flexibilité. L'adaptation parfaite au domaine d'utilisation garantit à tout moment une protection maximale du bâtiment. Extrêmement variable dans son utilisation. Les caniveaux de façade BG-FLEX FA sont disponibles avec une hauteur de construction fixe. Tous les caniveaux peuvent être équipés ultérieurement de kits de réglage en hauteur pour compenser les tolérances de la construction en hauteur ainsi qu'en cas de pente dans le soubassement.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge accessible à pied et en fauteuil roulant Matériau du caniveau acier galvanisé acier inoxydable 1.4301 Longueur 1 000 mm, 2 000 mm Largeur 100 mm Hauteur en fin de caniveau 30 - 100 mm domaines d'application: toit façade toit plat aménagement paysager aménagement paysager et de jardin pavé piscine terrasse
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bgflex_fa_facadechannels
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsfacade channels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres