Publier vos produits
BG-FILCOTEN® pro le caniveau à grilles LN 200
BG-FILCOTEN® pro le caniveau à grilles LN 200
BG-FILCOTEN® pro le caniveau à grilles LN 200
BG-FILCOTEN® pro le caniveau à grilles LN 200

    BG-FILCOTEN® pro le caniveau à grilles LN 200

    Le système de caniveaux à grilles BG-FILCOTEN® pro établit de nouveaux standards pour les systèmes de drainage modernes, avec une résistance allant jusqu’à la classe de charge E 600 (selon la norme EN 1433). Le caniveau à grille constitue une solution idéale pour un drainage professionnel — des voiries aux surfaces pavées, en passant par les applications industrielles. Le caniveau à grille BG-FILCOTEN® pro offre une capacité de drainage élevée, une stabilité maximale et un minimum d’entretien. Il est résistant au gel, aux UV et à la chaleur, incombustible (classe A1) et s’intègre solidement dans le béton pour une durabilité optimale. FILCOTEN® pro établit également de nouvelles références en matière de durabilité. Le caniveau à grille est 100 % recyclable et fabriqué dans le respect des ressources naturelles. Sa fabrication utlisisant 100 % d’électricité verte, et la certification FDES confirme son adéquation aux projets de construction durables. Optez dès maintenant pour le caniveau à grille idéal pour vos chantiers – découvrez BG-FILCOTEN® pro !
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge D 400 E 600 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 500 mm, 1 000 mm Largeur 238 mm Hauteur en fin de caniveau 265 - 365 mm Couleur gris domaines d'application: plateforme drainage routier route d'accès des pompiers zones piétonnes allée du garage allée zone d'entreposage route de campagne aire de stationnement (camion) aire de stationnement (voiture) pavé zone de repos complexe sportif garage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_pro-nw200
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)238
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique