Publier vos produits
BG-FLEX caniveau à fente pour terrasse
BG-FLEX caniveau à fente pour terrasse
BG-FLEX caniveau à fente pour terrasse

    BG-FLEX caniveau à fente pour terrasse

    Le caniveau à fente pour terrasse BG-FLEX TE permet un drainage sur deux niveaux (revêtement de sol et dalle de sol sous-jacente). Avec une largeur de fente de seulement 18 mm, il s'adapte au maximum à l'impression générale de la construction, sans pour autant perdre de sa capacité de drainage.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge accessible à pied et en fauteuil roulant Matériau du caniveau acier inoxydable 1.4301 Longueur 1 000 mm Largeur 100 mm Hauteur en fin de caniveau 100 mm domaines d'application: toit façade toit plat terrasse drainage discret
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bgflex_te_teraceslotchannel
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsterace slot channel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres