Publier vos produits
BG-CLASSIC caniveau pour charges lourdes BGZ-S LN 500
BG-CLASSIC caniveau pour charges lourdes BGZ-S LN 500

    BG-CLASSIC caniveau pour charges lourdes BGZ-S LN 500

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Pour les surfaces qui doivent résister à de lourdes charges: classe de charge élevée jusqu'à F 900; convient aux surfaces asphaltées; caniveau avec cornières en fonte coulées dans le béton en forme de Z; les grilles peuvent être boulonnées en 8 points par mètre; le matériel de boulonnage est échangeable à tout moment.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge F 900 Matériau du caniveau béton Longueur 1 000 mm, 2 500 mm Largeur 620 mm Hauteur en fin de caniveau 625 mm domaines d'application: gare plateforme terminal à containers route d'accès des pompiers aéroport (côté ville) zones piétonnes industrie zone d'entreposage sentiers zone logistique aire de stationnement (camion) aire de stationnement (voiture) pavé zone de repos fortes charges garage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic_bgzs-nw500
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)360
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique