Publier vos produits
BG-FILCOTEN one caniveau pour des charges lourdes LN 150
BG-FILCOTEN one caniveau pour des charges lourdes LN 150
BG-FILCOTEN one caniveau pour des charges lourdes LN 150

    BG-FILCOTEN one caniveau pour des charges lourdes LN 150

    Un caniveau pour des charges lourdes extrêmement stable, robuste et à fort pouvoir d'évacuation des eaux pour les classes de charge E 600 & F 900 Les défis particuliers demandent les meilleures solutions. Cela vaut bien sûr aussi pour le drainage d'infrastructures fortement sollicitées comme les sites d'usine, les centres logistiques, les terminaux ou les aéroports. C'est là qu'intervient BG-FILCOTEN® one - et directement à la première place. En effet, le caniveau et la grille sont d'une seule pièce, construits dans le matériau le plus innovant du marché : FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete).
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge F 900 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 1 000 mm Largeur 210 mm Hauteur en fin de caniveau 300 mm, 500 mm domaines d'application: autoroute route nationale terminal à containers drainage routier route d'accès des pompiers aéroport (côté piste) aéroport (côté ville) port industrie route départementale zone d'entreposage route de campagne zone logistique aire de stationnement (camion) zone de repos piste de course fortes charges garage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_one-nw150
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)76.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique