Publier vos produits
BG-FILCOTEN parkline système de drainage LN 150
BG-FILCOTEN parkline système de drainage LN 150
BG-FILCOTEN parkline système de drainage LN 150
BG-FILCOTEN parkline système de drainage LN 150

    BG-FILCOTEN parkline système de drainage LN 150

    BG-FILCOTEN parkline le système de drainage monolithique pour les parkings à étages avec un profil de crête silencieux et une structure nervurée optimisant l'écoulement. Les systèmes de drainage dans les parkings sont une nécessité, mais ils doivent relever divers défis. Toutefois, les systèmes de caniveaux classiques n'y parviennent pas complètement. FILCOTEN® parkline est très différent: Notre système montre que le HPC (High Performance Concrete) est un béton minéral moderne à hautes performances, associé à une construction sophistiquée, qui offre une solution adaptée à chaque défi.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge C 250 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 440 mm, 1 000 mm Largeur 150 mm, 440 mm Hauteur en fin de caniveau 35 mm, 50 mm, 500 mm domaines d'application: gare plateforme parking garage de stationnement parking à étages stationnement souterrain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_parkline-NW150
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)11.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique