Publier vos produits
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel
BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel

    BG-FILCOTEN spot drainage ponctuel

    L'efficacité et l'esthétique ne sont pas forcément contradictoires. BG-FILCOTEN spot est le premier drainage ponctuel de la famille BG-FILCOTEN et réunit toutes les caractéristiques positives de notre matériau premium. Grâce à sa structure robuste mais légère, il convient parfaitement à une utilisation autour de la maison et du jardin et assure un drainage efficace.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge B 125 accessible en voiture Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 300 mm Largeur 300 mm Hauteur en fin de caniveau 419 mm, 450 mm domaines d'application: aménagement paysager allée du garage aménagement paysager et de jardin allée aire de stationnement (voiture)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_spot
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)419
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres