Publier vos produits
BG-FILCOTEN tec système de caniveau LN 150
BG-FILCOTEN tec système de caniveau LN 150

    BG-FILCOTEN tec système de caniveau LN 150

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Le système de caniveau BG-FILCOTEN tec offre les propriétés exceptionnelles de FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) et les complète avec d'autres éléments de sécurité. Les nervures d'ancrage sur les côtés du caniveau assurent une bonne tenue dans le lit de béton. La construction spéciale des cornières en acier galvanisé offre la possibilité de fixer les grilles facilement et en toute sécurité. Les profils de chaussée adjacents peuvent être reliés de façon optimale au bord de la cornière. Dans la version BG-FILCOTEN tec mini, un caniveau de faible hauteur est disponible. Le système de caniveau peut résister jusqu'à la classe de charge C 250 (selon la norme EN 11433).
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge C 250 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 500 mm, 1 000 mm Largeur 180 mm Hauteur en fin de caniveau 190 mm, 240 mm domaines d'application: plateforme façade aéroport (côté ville) zones piétonnes aménagement paysager allée du garage aménagement paysager et de jardin allée parking aire de stationnement (voiture) garage de stationnement parking à étages pavé piste cyclable système à fente caniveau à fente piscine complexe sportif terrasse stationnement souterrain drainage discret garage design drainage discret
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_tec-nw150
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)22.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique