Publier vos produits
BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500
BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500
BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500
BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500
BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500

    BG-ROAD dalle d'accotement LEFIX BP 500

    D'année en année, le volume du trafic augmente – et avec lui la charge pour les routes. La stabilité des chaussées est particulièrement mise à l'épreuve par l'expansion du trafic de poids lourds. Les conséquences: des coûts croissants pour l'entretien des routes et une atteinte accrue à la sécurité. En effet, des routes endommagées peuvent provoquer des accidents dangereux. Plus de durabilité, plus de sécurité: la dalle d'accotement LEFIX. Avec la dalle d'accotement BG ROAD LEFIX, vous pouvez mettre un terme à cette évolution. Elle empêche l'accotement de se détériorer et permet de corriger facilement la direction grâce à sa structure de surface stable. Les effets sont une usure moindre du bord de la chaussée, une réduction de l'entretien et donc des coûts. De plus, le bruit de "grondement" lors du passage d'un véhicule signale la fin de la voie, ce qui augmente la sécurité. sécurité accrue.
    Spécification
    • Données techniques Matériau du caniveau béton Longueur 250 mm, 450 mm, 1 000 mm Largeur 500 mm Hauteur en fin de caniveau 140 mm Rayon de pose (min.) 4 m, 6 m, 16 m Couleur gris rouge domaines d'application: autoroute accotement route nationale route départementale rond-point route de campagne zone de repos piste de course
    Spécifications techniques
    • Réference unique.road_lefix
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)149
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique