Publier vos produits
Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier

    Traduit par Google,

    Le Voltera A 300.2 est un amplificateur de puissance compact à deux canaux en demi-rack avec une puissance de sortie totale de 300 watts. Les canaux de l'amplificateur peuvent être sélectionnés individuellement pour piloter 150 watts par canal en 4 ohms, 8 ohms, 70 V ou 100 V. Le partage de puissance est également pris en charge, permettant de délivrer jusqu'à 300 watts par n'importe quel canal.

    L'amplificateur Voltera A 300.2 est conforme au Trade Agreement Act (TAA) des États-Unis, ce qui lui permet d'être inclus dans les offres de vente des entrepreneurs du programme GSA pour le gouvernement fédéral américain.

    • 300 watts au total
    • 2 canaux
    • Conception de canal de sortie flexible prenant en charge 100 V, 70 V, 8 ohms ou 4 ohms par canal
    • Chaque canal peut générer jusqu'à 300 watts (deux fois la puissance symétrique)
    • Grâce aux accessoires de montage inclus, la conception demi-largeur permet un montage simple ou tandem dans 1 RU ou un montage dans une variété d'autres endroits, y compris sous des tables, sur des murs, derrière des écrans/moniteurs, dans des plafonds et sur des étagères dans des crédences 1.
    • Sensibilité d'entrée par défaut de 4 dBu, quelle que soit la charge, ce qui signifie qu'il est facile de piloter avec n'importe quelle source
    • Comprend une configuration manuelle par canal : commutateurs de mode pour Lo/Hi-Z, filtre passe-haut et options de réglage du gain. Gain Trim 2 peut augmenter à la fois le gain et la puissance jusqu'à 3 dB.
    • Le ventilateur interne requis par la capacité haute puissance est contrôlé thermiquement et prend en charge le mode murmure pour un fonctionnement normal.
    • Comprend des blocs de traitement Tesira pour les haut-parleurs Biamp applicables
    • Mode veille automatique
    • Marqué CE, répertorié UL et conforme RoHS
    • Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
    • Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.a-300-2-amplifier
    • Famille de produitsVoltera
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers