Publier vos produits
ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR
Biamp

ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR

Traduit par Google,

ACPL est une télécommande filaire avec entrée locale pour l'enceinte active SDQ5PIR. Ce panneau de contrôle audio vous fait oublier les soucis liés à l'utilisation de l'audio dans les pièces publiques utilisées par différentes personnes sur une base presque horaire. Plus de télécommandes volées ou perdues, plus de problèmes de batterie et plus de soucis à cause de la lumière du soleil qui dérange le récepteur IR.

L'ACPL possède une façade en aluminium brossé qui s'intègre dans tous les styles d'intérieur. Le panneau de commande à distance peut allumer ou éteindre le SDQ5PIR, a un contrôle du volume ou une mise en sourdine directe. Une LED d'alimentation indique l'état d'alimentation des haut-parleurs actifs. La connexion à l'enceinte active se fait par un câble CAT5 qui s'occupe également de l'alimentation.

Il y a une entrée MIC sélectionnable (jack) pour les microphones et une entrée de ligne stéréo (mini-jack) pour les ordinateurs portables ou les appareils audio personnels. Surtout pour les ordinateurs portables et les lecteurs MP3, l'ACPL a une sensibilité d'entrée accrue. Pour une meilleure intelligibilité de la parole et pour éviter les bruits de "plopping", il y a un filtre coupe-bas sur l'entrée MIC.

Pour faciliter le montage, deux boîtiers encastrés sont disponibles : E-MODIN pour les murs secs et N-MODIN pour les murs en briques.

Spécification
  • Keywords: acpl, volume control, panel, local input, sdq5pir, wired remote control, active speaker, audio control panel,

Spécifications techniques
  • Réference unique.acpl_commercial-audio-control-interface
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Control Interfaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls