Publier vos produits
Parlé™ TTM-XEX Beamtracking™ Tabletop Microphone
Biamp

Parlé™ TTM-XEX Beamtracking™ Tabletop Microphone

Traduit par Google,

Le Parlé TTM-XEX est un microphone d'extension AVB à utiliser dans les systèmes Tesira. Chaque microphone de table à profil bas comprend la technologie Beamtracking avec quatre zones à 90 degrés, offrant une couverture complète de l'espace de réunion. Le microphone TTM-XEX offre des performances de Beamtracking dans un design élégant et discret qui peut être monté ou placé sur une table. Le TTM-XEX suit activement et mélange intelligemment les conversations autour de la table, permettant aux participants distants de vivre la conversation comme ils le feraient lors d'une réunion en face à face.

Le Parlé TTM-XEX est destiné à être utilisé comme second microphone en conjonction avec le TTM-X ; il ne peut pas fonctionner comme un appareil autonome.

Spécification
    • Must be used with a Parlé TTM-X microphone
    • Measures 4.7 inches (110 mm) in diameter
    • Sits directly on a table top to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle ttm-xex, parle ttmxex, parle ttm xex, parle ttm, ttm, ttm-xex, ttm xex, ttmxex, table, tabletop, table-top, top, tabletop microphone, table top microphone, tabletop mic, table top mic, tabletop microphones, table top microphones, tabletop mics, table top mics, parle tabletop, parle table top, parle table, parle ttm-xex ceiling, parle ttm ceiling, parle ttm xex ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé ttm-xex, parlé ttmxex, parlé ttm xex, parlé ttm, ttm, ttm-xex, ttm xex, ttmxex, parlé tabletop, parlé ttm-xex tabletop, parlé ttm tabletop, parlé ttm xex tabletop, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle ttm-x, parle ttmx, parle ttm x, parle ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, table, tabletop, table-top, top, tabletop microphone, table top microphone, tabletop mic, table top mic, tabletop microphones, table top microphones, tabletop mics, table top mics, parle tabletop, parle table top, parle table, parle ttm-x tabletop, parle ttm tabletop, parle ttm x tabletop, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé ttm-x, parlé ttmx, parlé ttm x, parlé ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, parlé tabletop, parlé ttm-x tabletop, parlé ttm tabletop, parlé ttm x tabletop

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-ttm-xex_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication