Publier vos produits
Parlé™ TCM-XA AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-XA AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone & PoE+ Amplifier

Traduit par Google,

Le Parlé TCM-XA est un microphone de plafond AVB à profil bas et un amplificateur PoE+ (IEEE 802.3at classe 4, 30 W) à utiliser dans les systèmes Tesira. Composé d'un boîtier réseau et d'un microphone de plafond, chaque microphone comprend la technologie Beamtracking avec quatre zones à 90 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion. Chaque boîtier réseau possède son propre module de traitement numérique du signal et est livré avec un connecteur RJ-45 supplémentaire pour ajouter un TCM-XEX en option. Un maximum de deux microphones est autorisé par boîtier réseau (un TCM-X ou TCM-XA avec TCM-XEX). L'amplificateur PoE+ à 2 canaux comprend un limiteur interne, une puissance sélectionnable et un mode rafale pour gérer les signaux de crête.

Spécification
    • Measures 5.90 inches (150mm) in diameter
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Network box includes DSP for Beamtracking and a PoE+ amplifier:
      • Two channels
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function

    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • Single cable connection via CAT cable
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 connection
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xa, parle tcmxa, parle tcm xa, parle tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xa ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xa ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xa, parlé tcmxa, parlé tcm xa, parlé tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, parlé ceiling, parlé tcm-xa ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xa ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xa, parle tcmxa, parle tcm xa, parle tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xa ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xa ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xa, parlé tcmxa, parlé tcm xa, parlé tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, parlé ceiling, parlé tcm-xa ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xa ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, plenum,

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-tcm-xa_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication