Le haut-parleur intégré à deux voies CM20T peut être utilisé comme haut-parleur 16 ohms ou 100 volts. En utilisation 16 ohms, vous pouvez connecter jusqu'à 4 enceintes en parallèle sur chaque voie d'un amplificateur standard 4 ohms. Pour une utilisation en 100 volts, le CM20T est équipé d'un transformateur 20 watts 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de puissance (20 – 10 – 5 – 2,5 watts). Par conséquent, il peut être utilisé dans des projets avec de hauts plafonds ou des endroits avec un bruit de fond où un peu plus de puissance est nécessaire.
Le haut-parleur est doté d'un woofer en polypropylène renforcé de 6,5 pouces, ce qui se traduit par une très faible distorsion. Pour compléter le son, un tweeter 1" a été intégré. Cela rend le CM20T très approprié pour la distribution d'appels au microphone et de musique de fond.
Le boîtier est en ABS de haute qualité. Le woofer est fabriqué à partir de polypropylène renforcé, ce qui le rend étanche à l'humidité. La grille en aluminium rend le CM20T étanche à l'humidité et idéal pour être utilisé dans les salles de bains, les cuisines... Le haut-parleur est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide avec seulement 3 vis. Ces vis sont cachées derrière la grille du haut-parleur, ce qui donne au haut-parleur un design moderne et saisissant.
Ce haut-parleur est maintenant mis à jour avec un nouveau connecteur Quick Fix et un autocollant de prise de transformateur pour une installation encore plus rapide et plus facile.
Polyvalente pour presque tous les marchés du monde grâce à l'ajout de la connexion 70/100 volts, la série CM restera le choix standard de l'installateur sur le marché de l'installation fixe.
Les haut-parleurs CM20T peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.