Publier vos produits
Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Traduit par Google,

Le haut-parleur de plafond bidirectionnel 4,25' Desono CM30DTD offre un son cristallin pour tous vos besoins de sonorisation et de musique de fond. Son woofer en polypropylène de 4,25" et son tweeter de 1" se traduisent par un SPL élevé et une distorsion extrêmement faible, assurant une clarté exceptionnelle sur l'ensemble du spectre de fréquences.

Le CM30DTD utilise un transformateur commutable à 5 positions allant de 1,75 W à 30 W avec une dérivation à faible impédance pour un fonctionnement à tension constante, ce qui en fait un excellent choix pour les grandes surfaces de BGM.

Conçus en pensant à l'installateur, ils peuvent être montés en aveugle sous le plafond et disposent d'une grille magnétique pour une installation et un retrait faciles sans outil qui peut également être peinte pour correspondre au décor de la pièce. De plus, l'interrupteur de prise est situé sur la face du haut-parleur, de sorte que des ajustements peuvent être effectués sans nécessiter d'accès au plafond.

Spécification
  • Keywords: desono, cm30dtd, cm 30dtd, 30dtd, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, background music, 70/100 volt, 70/100, 100 volt, public address, hallway, waiting room, conference room, two-way, conference room,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cm30dtd_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers