Publier vos produits
MDS.CHAIR Chairman Microphone for Microphone Discussion System
MDS.CHAIR Chairman Microphone for Microphone Discussion System
    Biamp

    MDS.CHAIR Chairman Microphone for Microphone Discussion System

    Traduit par Google,

    Le MDS est un système de discussion sur table très flexible de petite à moyenne taille. Ce système audio facile à configurer et à utiliser est la solution idéale pour les salles de réunion, les salles de conseil et les salles de conférence moyennes. Ce système de discussion se compose d'une unité président (MDS.CHAIR) et jusqu'à 19 unités délégués (MDS.DEL). L'interface de connexion (MDS.INT) est située au début de la chaîne de microphones.

    Ce système MDS a une conception de boucle de circuit unique avec une configuration facile à l'aide de câbles CAT5 standard pour relier jusqu'à 20 unités en guirlande (chaque microphone et adaptateur de commutation peut être situé n'importe où dans la boucle). Lorsque le président appuie sur le bouton de sourdine, seule l'unité du président sera active et tous les délégués seront mis en sourdine et désactivés. Les délégués peuvent appuyer sur un bouton pour parler dans le microphone à col de cygne flexible. Le MDS.INT se connecte facilement à n'importe quel préamplificateur ou matrice avec une entrée MIC avec un large contrôle de gain (environ +20dB de gain nécessaire), vous permettant de contrôler le volume et/ou d'utiliser la sortie d'enregistrement pour enregistrer la réunion.

    Spécification
    • Keywords: mds.chair, mds, mds chair, discussion system, chair mic, chairman microphone, board room, meeting room, executive, tabletop discussion system, chairman unit,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mds-chair_commercial-audio-microphone
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Microphones
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEC000070
    • Nom ETIMMicrophone
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
    • Description de l'Uniclass 2015Paging microphones
    • Code CSI MasterFormat 201427 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Paging Systems
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Titre OmniClassMicrophones