Le CM4T est la combinaison idéale entre la taille et le son. Juste une taille plus grande qu'un modèle à spot halogène (CM3T), ce haut-parleur 70/100 volts a fière allure et produit un son puissant incroyable.
Pour les systèmes 100 volts, différentes prises de puissance sont présentes sur le transformateur de ligne intégré de haute qualité : pour une musique de fond avec un faible bruit de fond, vous pouvez utiliser les prises de puissance inférieures. Pour un niveau de pression acoustique maximal, utilisez la prise de puissance la plus élevée. Il est idéal pour les situations où vous voulez un petit haut-parleur élégant avec juste ce peu de puissance supplémentaire pour la parole et la musique de fond !
CM4T a un cadre entièrement en métal et un double cône en papier enduit pour la plus faible distorsion et une résistance accrue contre l'humidité.
Le haut-parleur de montage au plafond polyvalent CM4T est désormais livré avec l'ajout de la connexion 70/100 volts, un logo amovible élégant et stylé et un autocollant de tapotement redessiné pour une installation facile. Les haut-parleurs CM4T peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.