Publier vos produits
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
    Biamp

    EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution

    Traduit par Google,
    EasyConnect est une solution de gestion des câbles installée dans une table conçue pour éliminer les problèmes courants de câbles essentiels manquants ou trop courts, ou de prises de courant non disponibles ou bien situées. EasyConnect offre l'avantage secondaire d'une gestion des câbles bien ordonnée, où les câbles sont soigneusement acheminés au lieu de traîner sur le sol. Il peut être configuré dans diverses combinaisons d'options d'alimentation avec ou sans manettes de commande. L'installation d'un pavé de commande dans la table rend le contrôle de l'équipement audiovisuel plus rapide et plus efficace.
    Spécification
      • Configurable: supports one power connection and one control pad, or two power connections
      • Sliding cover with cable pass-through
      • 6 foot (1.7 m) cables pull out and retract easily for storage
      • Included cables: HDMI, VGA, 3.5 mm audio, USB-A, 2X CAT5
      • AC power connector options: EU, Universal, CH, or DK
      • Supports the following keypads: Impera Sierra II, Impera Echo, Impera Echo Plus, Impera Oscar
      • Direct-out 12V DC power supply
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: easyconnect, cable management

    Spécifications techniques
    • Réference unique.easyconnect_tabletop-solution
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsTabletop Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio