Publier vos produits
CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer
Biamp

CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer

Traduit par Google,

Le CMSUB8 est un subwoofer de plafond à double bobine de 8'. L'intégration discrète du subwoofer vous permet d'avoir un son de basse gras et profond sans compromettre l'espace sur votre mur ou votre sol. Ce subwoofer est le partenaire idéal pour toutes sortes d'enceintes satellites : petites et moyennes enceintes CM (CM3T, CM4, CM4T et bien d'autres) mais aussi petites enceintes d'enceinte, comme la MASK4(T).

Grâce à sa conception discrète (identique à la plupart de nos enceintes CM), vous pouvez profiter d'une musique de fond de haute qualité avec beaucoup de basses. Grâce à la grille en aluminium, cette enceinte convient également à une utilisation dans des conditions humides.

Si vous avez besoin de plus de basses ou lorsque la pièce est acoustiquement gênante, ajoutez plus de haut-parleurs CMSUB8 et répartissez-les dans toute la zone. Le haut-parleur est conçu pour une utilisation illimitée (par exemple dans un plafond), ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de construire un boîtier arrière ! En cas d'encastrement dans une enceinte (par exemple un meuble), nous recommandons une caisse fermée d'un volume minimum de 20 litres.

Spécification
  • Keywords: cmsub8, 8', 8 inch, dual coil, ceiling, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, deep bass, satellite speaker, active configuration, music, sound, audio,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmsub8_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers