Le haut-parleur intégré bidirectionnel CMX20T produit un son chaud et profond idéal pour la parole et la musique. Le haut-parleur CMX20T est doté d'un woofer en polypropylène renforcé de 8" et d'un tweeter de 1". Grâce à ce woofer renforcé, le haut-parleur a une très faible distorsion. Cela rend le CMX20T très approprié pour la distribution d'appels au microphone et de musique de fond à un niveau de volume plus élevé.
Le boîtier est en ABS de haute qualité. Le woofer est en polypropylène renforcé avec un bord en caoutchouc, ce qui le rend étanche à l'humidité. La grille en aluminium rend le CMX20T étanche à l'humidité et convient à une utilisation dans les salles de bains et les cuisines.
En utilisation 16 ohms, vous pouvez connecter jusqu'à 4 enceintes en parallèle sur chaque voie d'un amplificateur standard 4 ohms. Pour une utilisation en 100 volts, le CMX20T est équipé d'un transformateur 20 watts 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de puissance (20 – 10 – 5 – 2,5 watts).
Cette enceinte est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide avec seulement 3 vis. Ces vis sont cachées derrière la grille du haut-parleur, ce qui donne au haut-parleur un design moderne et saisissant. Les haut-parleurs CMX20T peuvent être peints de n'importe quelle couleur.