Publier vos produits
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 800 Conference Room Hub

    Traduit par Google,

    Devio SCX 800 est un concentrateur de salle de conférence compatible avec les appareils audio et de contrôle réseau de Biamp. Il dispose également d'une synchronisation audio USB et HID qui lui permet d'agir comme un périphérique audio de conférence lorsqu'il est connecté à des appareils Biamp Modena ou à des systèmes de communications unifiées. L'unité comprend une interface SIP VoIP via une connexion Gigabit Ethernet, qui prend en charge une ligne et deux apparences d'appel. Devio SCX dispose de suffisamment d'annulation et de traitement de l'écho acoustique intégré pour gérer jusqu'à 8 microphones Parlé de Biamp.

    Le SCX 800 est également équipé de la fonction de lancement révolutionnaire de Biamp. Avec Launch, les performances acoustiques de la pièce sont analysées et optimisées d'une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la diffusion d'expériences extraordinaires de manière cohérente dans toute votre organisation.

    Spécification
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 800, scx, 800, devio 800, conference room hub, huddle room, conferencing hub, scx-800, scx 800, devio, conferencing room hub,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.devio-scx-800_medium-large-room-solution
    • Famille de produitsDevio
    • Groupe de produitsMedium Large Room Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication