Publier vos produits
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

Traduit par Google,

DIMIC12 est une station d'appel numérique programmable sélective avec la possibilité de communiquer avec différentes zones de votre bureau. Le DIMIC12 peut être utilisé pour 12 zones différentes. Lorsque le DIMIC12 est utilisé avec AUDIOCONTROL12.8, vous pouvez attribuer des boutons pour effectuer des actions telles que l'ouverture d'une porte, le contrôle d'une source sonore, sonner une cloche ou même lancer une série de commandes. Cette station d'appel est conçue pour être utilisée avec AUDIOCONTROL12.8 et facile à configurer via l'interface utilisateur graphique de l'hôte. DIMIC12 combine un design discret et élégant avec une qualité sonore remarquable. Il dispose d'un traitement du son optimisé pour la parole et d'un microphone à condensateur unidirectionnel. L'unité dispose d'une configuration universelle de boutons-poussoirs, de 12 boutons de sélection librement configurables, de voyants d'état, d'un bouton push-to-talk et d'un voyant d'état d'appel multicolore. Extensible avec un maximum de 7 x DIMIC12S.

Spécification
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

Spécifications techniques
  • Réference unique.dimic12_commercial-audio-microphone
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC000070
  • Nom ETIMMicrophone
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Description de l'Uniclass 2015Paging microphones
  • Code CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titre OmniClassMicrophones