Publier vos produits
DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Le Desono DX-IC6LP, puissant et polyvalent, est un design discret et peu profond - seulement 3,91" (100 mm) de profondeur. Il offre une pagination et des performances musicales de haute qualité adaptées à de nombreuses applications où l'importance de la qualité sonore est associée à la nécessité d'un installation à profil bas. Le système DX-IC6LP est capable de répondre à des besoins exigeants à un coût généralement associé à des haut-parleurs beaucoup plus petits. Il s'installe rapidement et offre une couverture exceptionnellement uniforme avec d'excellentes propriétés sonores.

La voix uniforme de la famille de produits Desono DX permet une correspondance facile avec les autres modèles de la série, tandis qu'une multitude d'innovations de conception distinguent le DX-IC6LP des autres produits dans sa taille et sa gamme de prix. Doté d'un véritable jeu de haut-parleurs coaxiaux à alignement acoustique avec des aimants séparés pour les haut-parleurs LF et HF qui minimisent la distorsion. De plus, le guide d'ondes HF intégré offre la couverture la plus large et la plus cohérente de sa catégorie, garantissant que tous les auditeurs sont au « sweet spot ».

Certifié pour une utilisation avec le logiciel Zoom.

CARACTÉRISTIQUES

  • Profil bas, conception peu profonde - seulement 3,91" (100 mm) de profondeur
  • Haute intelligibilité avec une couverture uniforme exceptionnelle
  • Installation rapide avec les pinces de montage SpringLock™
  • Conception attrayante de grille magnétique sans bord
  • Les ouvertures défonçables pour conduits sur le couvercle d'entrée répondent aux exigences d'espace aérien du plénum de Chicago
  • Disponible en blanc standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic6lp-desono-ceiling-loudspeaker
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers