Publier vos produits
Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar
Biamp

Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar

Traduit par Google,
Le Parlé SBC 2 est une barre d'enceintes haute fidélité à utiliser avec les systèmes de conférence. Destiné aux huddle rooms ou aux petites salles de conférence, le SBC 2 est équipé de deux woofers 4" et de deux tweeters 1". Il peut être posé sur une table ou fixé au mur. Le SBC 2 prend en charge plusieurs options différentes pour l'entrée audio et peut être intégré à un système de contrôle via un port RS-232. Il dispose de trois préréglages d'égalisation intégrés (musique, vidéoconférence, présentation) commutables à l'arrière de la barre de haut-parleurs pour fournir un son clair et précis dans différents paramètres d'application.
Spécification
    • Equipped with two 4” woofers and two 1” tweeters
    • Four audio input options: HDMI ARC, USB, Euroblock, and RCA
    • Can be integrated with a control system via RS-232
    • Includes wake-on-signal capability
    • 3 built-in EQ presets
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: parle, soundbar, sbc 2, parlé, conferencing audio, sound bar, conferencing, speaker, speaker bar, conference room, meeting room,

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-sbc-2_conferencing-bar
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsConferencing Bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio