Publier vos produits
H10-G Very Compact Compression Driver Horn
Biamp

H10-G Very Compact Compression Driver Horn

Traduit par Google,

Le H10 est un avertisseur à compression industriel compact. Il offre une pression acoustique élevée, ce qui rend ce haut-parleur parfaitement adapté à la parole et à la reproduction de signaux d'alarme. Le H10-G est adapté à une utilisation intérieure et extérieure.

Grâce à son support en acier inoxydable, le H10 restera vraiment sans rouille (IP66). Le support permet également de faire pivoter le haut-parleur sur une plage de plus de 180 degrés. Parce que ce haut-parleur à pavillon est construit en ABS à fort impact, il est capable de résister même aux éléments les plus durs.

Le haut-parleur est équipé d'un transformateur 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de courant et peut également être utilisé dans des systèmes 8 ohms. Notre technologie évite toute surcharge de votre amplificateur en contrôlant l'impédance avec le dispositif de protection IMC unique à l'intérieur.

Spécification
  • Keywords: h10-g, h10g,h10, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure,

Spécifications techniques
  • Réference unique.h10_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers