Publier vos produits
IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduit par Google,

Les haut-parleurs résistants aux intempéries de la série I Subwoofer 800 offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçus pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, les subwoofers de la SÉRIE I offrent une large gamme de tailles et de capacités qui peuvent être spécifiquement adaptées aux besoins de n'importe quel lieu moderne.

Chaque armoire a été soigneusement conçue pour fournir des largeurs de face et des emplacements de points de suspension correspondants pour une intégration transparente dans les réseaux suspendus avec les modèles à gamme complète I SERIES lorsqu'une extension LF supplémentaire est nécessaire.

L'IS8-218WR est un subwoofer compact à rayonnement direct avec de grands ports équilibrés qui offrent un réglage optimal de l'enceinte et une répartition uniforme de la pression d'air vers le cône du haut-parleur, réduisant la distorsion et prolongeant la longévité du système. Les pilotes sont chargés dans des volumes d'air individuels à l'intérieur de l'enceinte, isolant leurs performances les unes des autres. Cet agencement offre non seulement une protection supplémentaire aux haut-parleurs en cas de panne, mais permet également au concepteur de mettre en œuvre des techniques de subwoofer directionnel, telles que des matrices dirigées et des diagrammes cardioïdes, dans une seule enceinte lors de l'utilisation de n'importe quel modèle de subwoofer à double pilote I SERIES.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
community ALC3202D est recommandé pour ce produit. Des configurations ALC de puissance plus élevée peuvent être utilisées en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: subwoofer, is8-218wr, is8 218wr, is8218wr, is8 218 wr, is8, 218, is8-218, is8 218, is8218, is8, 218, wr, sub woofer, i series, water resistant

Spécifications techniques
  • Réference unique.is8-218wr_community-subwoofer
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Subwoofers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers