Publier vos produits
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le KUBO5T, élégant et subtil en forme de cube, est un haut-parleur compact à deux voies de 5,25 pouces avec port bass-reflex. Il peut être utilisé comme haut-parleur 70/100 volts ou basse impédance 16 ohms produisant jusqu'à 80 watts de puissance dynamique. Le support K-Mount offre une gestion facile des câbles et une flexibilité de montage vertical ou horizontal à 140°. Combiné avec les boulons en K de fixation spécialement conçus, vous pouvez installer le haut-parleur de manière sûre et confortable sur tout type de mur ou de plafond. Le chaînage facile de plusieurs haut-parleurs KUBO peut être effectué via la connexion in & link avec des connecteurs euroblock. Les embouts conviviaux pour l'installateur, maintenus en place par 14 puissants aimants en néodyme intégrés, cachent toutes les connexions et le matériel de support des deux côtés. Ce produit haut de gamme offre une qualité sonore et des performances étonnantes dans un boîtier discret et neutre convenant à tout type d'intérieur.

    Disponible en noir ou blanc.

    Spécification
    • Keywords: kubo, kubo5t, kubo 5t, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, 70/100 volt, 70 / 100, 70volt, 100volt, low impedance, 16 ohms, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kubo5t_desono-surface-mount
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers