Publier vos produits
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Traduit par Google,

    L'OVO3T est une petite enceinte bidirectionnelle de 3' et est l'un des modèles les plus populaires de la série OVO.

    Les serre-câbles Quick-Fit garantissent un montage rapide et facile, et les haut-parleurs OVO3T peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.

    L'enceinte fonctionne aussi bien en 100 volts qu'en 16 ohms basse impédance. Le support inclus permet un positionnement flexible, tandis que le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème.

    Spécification
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers