Publier vos produits
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Traduit par Google,

    OVO5T est un haut-parleur d'armoire bidirectionnel de 100 volts ou à faible impédance qui peut être utilisé pour la musique de fond et la recherche de personnes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur (couvert). Ce haut-parleur produit 80 watts @ 16 ohms ou lorsqu'il est utilisé en 100 volts, vous pouvez sélectionner 30 - 15 - 6 - 3 watts avec un interrupteur de sélection facilement accessible à l'arrière.

    Installez autant de haut-parleurs que vous le souhaitez dans des projets de grande surface tels que des bâtiments d'entreprise, des centres de quartier, des applications commerciales - grâce à son design frais et jeune, ce haut-parleur s'intègre dans n'importe quel espace, quel que soit son décor ou son style d'intérieur.

    Le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème. L'OVO5T possède un woofer à cône en papier de 5,25" et un tweeter à dôme en soie de 1".

    OVO5T peut être monté avec le support mural inclus tandis que les serre-câbles Quick-Fit assurent un montage rapide et facile dans une large gamme de positionnements. L'enceinte peut également être placée sur une étagère ou un bureau. Ce haut-parleur peut être peint dans n'importe quelle couleur de votre choix.

    Spécification
    • Keywords: ovo, ovo 5t, ovo5t, ovo5t-bl, ovo5t-w, 5.25', 5.25 inch, small design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ovo5t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers