OVO8P est un haut-parleur actif avec une excellente qualité musicale, une reproduction vocale cristalline et un niveau sonore élevé avec une puissance de sortie de 60 W. Cette enceinte bass-reflex à gamme complète est si puissante que vous n'avez pas besoin d'un subwoofer pour obtenir un son parfait.
L'enceinte bass-reflex 2 voies OVO8P est dotée d'un woofer de 8 pouces et d'un tweeter à dôme souple de 1 pouce. Vous disposez d'options de contrôle du volume et d'un contrôle séparé des graves et des aigus.
Les connecteurs d'entrée symétriques et asymétriques de l'OVO8P sont idéaux pour les moniteurs AV et les applications éducatives nécessitant des niveaux sonores très élevés. Il y a une entrée RCA/Cinch pour les signaux de niveau ligne asymétriques et des connecteurs XLR mâles et femelles pour les signaux de niveau ligne symétriques.
L'OVO8P a été conçu pour une large gamme d'applications d'installation intérieure telles que les salles de classe, les grandes salles de réunion, les chambres d'hôtel ou de nombreuses autres applications intérieures où un haut-parleur élégant mais économique est nécessaire. Dans de vastes zones, vous pouvez relier plusieurs OVO8P si vous les câblez en parallèle.
OVO8P offre de nombreuses possibilités de montage mural grâce aux supports de haut-parleur en métal peint qui ont différents angles d'installation. Grâce au support au sol, OVO8P peut également être placé de manière autonome.