Publier vos produits
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

    Traduit par Google,

    Le boîtier de l'OVO8 est en plastique ABS. Le haut-parleur est doté d'un woofer à cône en papier de 8', d'un tweeter à dôme en soie de 1' et d'une double grille en acier peint. OVO8T est un haut-parleur bidirectionnel de 8' et est probablement le haut-parleur de conception 100 volts le plus puissant et le plus abordable du marché. Le son profond rend l'OVO8 adapté aux applications musicales et vocales.

    Le design frais et jeune permet à l'enceinte de s'adapter à n'importe quel décor ou style d'intérieur. Ce haut-parleur de 100 volts est idéal pour être utilisé dans de grands projets tels que des bâtiments d'entreprise, des entrepôts, des infrastructures sportives, des supermarchés à plafond ouvert, des centres commerciaux, des terminaux de transport et tous les domaines où vous avez besoin d'un haut-parleur avec un grand woofer et une grande armoire pour générer un puissant son.

    Le support inclus permet un positionnement flexible, tandis que le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème.

    Les serre-câbles Quick-Fit garantissent un montage rapide et facile. Sachez que l'OVO8T peut également être posé en pose libre sur une étagère.

    Spécification
    • Keywords: ovo, ovo 8t, ovo8t, ovo8t-bl, ovo8t-w, 8', 8 inch, design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement, open ceiling, supermarket, mall, transportation, terminal, powerful sound,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ovo8t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers