Publier vos produits
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traduit par Google,
L'émetteur actif Qt® est un émetteur à source unique capable à la fois de masquer le son et de reproduire simultanément clairement les signaux d'appel et de musique. Il fournit un SPL plus élevé et une gamme de fréquences plus large que les précédentes offres d'émetteurs à champ direct dans un petit haut-parleur puissant qui est pratiquement invisible une fois déployé dans des plafonds à structure finie ou ouverte.
Spécification
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Spécifications techniques
  • Réference unique.qt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Loudspeakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers