Publier vos produits
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traduit par Google,

Le plus grand membre de la famille coaxiale, le R.5COAX de 12 pouces présente la même sensibilité élevée et la même sortie élevée que le R.35COAX mais avec une extension LF encore plus grande. Le pilote LF exclusif de Community et le pilote de compression chargé par le pavillon de sortie de 1 pouce produisent une large plage de réponse en fréquence musicale fluide avec un rendement élevé, assurant à la fois une reproduction musicale haute fidélité et une superbe projection de parole claire et intelligible avec une très faible distorsion.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Spécifications techniques
  • Réference unique.r-5coax_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers