Publier vos produits
V2-1596 15-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)
Biamp

V2-1596 15-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)

Traduit par Google,

Le modèle V2-1596 est un système de haut-parleurs large bande à deux voies adapté à une utilisation dans un large éventail d'installations fixes. Extrêmement puissant avec une qualité sonore claire et à faible distorsion, le V2-1596 est idéal pour des applications telles que les services de culte contemporains, les clubs de musique et de danse et la sonorisation théâtrale. Sa conception trapézoïdale lui permet d'être regroupé avec des unités similaires, formant de puissants réseaux. Les modèles de cornet de 90° x 60° rendent le V2-1596 utile pour les applications nécessitant une couverture étroite et contrôlée, comme dans les pièces acoustiquement réfléchissantes, en particulier celles qui sont plus profondes que larges.

Le boîtier peut être suspendu à ses points de fixation filetés M10 à l'aide d'une variété de matériel optionnel de Community, ou il peut être installé à l'aide d'un dispositif de montage tiers. Le V2-1596 offre une réponse haute fréquence étendue, une sortie à faible distorsion, des basses faisant autorité et un contrôle précis du motif. Doté de crossovers soigneusement conçus qui fournissent une réponse de puissance acoustique plate dans la région critique du milieu de gamme et du circuit de protection de pilote DYNA-TECH™ exclusif de Community, le V2-1596 est un interprète polyvalent pour une utilisation dans les applications musicales et vocales qui nécessitent une haute qualité, une haute sonorisation puissante à un prix abordable.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: v2-1596, v21596, v2 1596, 1596, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.v2-1596_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers