Le V2-3294 est un système de haut-parleurs large bande à trois voies adapté à une utilisation dans une grande variété d'installations fixes. Doté de haut-parleurs médiums et hautes fréquences à pavillon, le V2-3964 offre un meilleur contrôle du motif par rapport aux conceptions bidirectionnelles, ce qui le rend bien adapté lorsque l'intelligibilité et la clarté musicale s'avèrent difficiles, comme dans les grands espaces réverbérants. Le motif 90º x 40º offre une couverture contrôlée, particulièrement utile dans les pièces plus larges que profondes. Extrêmement puissant avec une distorsion exceptionnellement faible, le V2-3294 est idéal pour des applications telles que les services de culte contemporains, les clubs de musique et de danse, la sonorisation théâtrale et d'autres travaux exigeants. Sa conception trapézoïdale lui permet d'être regroupé avec des unités similaires, formant de puissants réseaux. Le boîtier peut être suspendu à ses points de fixation filetés M10 à l'aide d'une variété de matériel en option disponible auprès de Community, ou il peut être installé à l'aide d'un dispositif de montage tiers. Doté d'une réponse haute fréquence étendue, d'une sortie à faible distorsion, d'une réponse des basses serrée et percutante et d'un contrôle précis du modèle, le V2-3294 est un interprète polyvalent pour une utilisation dans les applications musicales et vocales qui nécessitent un renforcement sonore de haute qualité et haute puissance à un prix abordable. . Il comprend une conception de pavillon rotatif qui permet une dispersion optimale dans les positions de montage verticales ou horizontales.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.