Publier vos produits
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

Traduit par Google,

Le VLF208LV double 8 pouces à «grand volume» présente une conception de port à faible vitesse qui étend la réponse en fréquence tout en éliminant le bruit de l'air grâce à une grille perforée en acier de calibre 16 robuste. Avec une réponse en fréquence jusqu'à 40 Hz (-3 dB) et une plage de fonctionnement jusqu'à 30 Hz (-10 dB), le programme 1000 watts VLF208LV offre une puissance bas de gamme étonnante à partir d'une taille compacte.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Spécifications techniques
  • Réference unique.vlf208lv_community-subwoofer
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Subwoofers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers