Publier vos produits
Vocia® CI-1 Control Interface
Vocia® CI-1 Control Interface
    Biamp

    Vocia® CI-1 Control Interface

    Traduit par Google,
    L'interface de contrôle CI-1 est un produit complémentaire à l'interface de sécurité des personnes Vocia LSI-16. Il facilite les connexions nécessaires avec le LSI-16/LSI-16e pour répondre aux normes EN 54-16.
    Spécification
      • High reliability switches for Local Sounder Silence, System Test, and System Fault Reset
      • High level sounder for Fault/Alarm warning
      • Dual 24V DC power summing with power loss fault connection
      • Provides terminating resistors for Alarm and Fault Inputs
      • Provides terminating resistors for any unused monitored outputs
      • Current limited reference voltage output
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia ci-1, vocia ci1, vocia ci 1, ci-1, ci 1, ci1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system, vocia lsi-16, vocia lsi16, vocia lsi 16, lsi-16, lsi 16, lsi16, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-ci-1_interface
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsInterfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau