Publier vos produits
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    Traduit par Google,
    L'entrée Vocia 8 (VI-8) est conçue pour faciliter la recherche audio en direct des sources utilisateur vers les zones d'urgence et non urgentes dans un système Vocia. Le VI-8 permettra un accès direct à la radiomessagerie à partir de huit sources via des entrées analogiques de niveau micro/ligne ou des connexions audio numériques CobraNet. Neuf entrées logiques peuvent être affectées à divers événements de contrôle Vocia, y compris le contrôle de la pagination. Une sortie logique et quatre sorties relais peuvent être affectées aux événements de contrôle. La sortie logique peut être utilisée pour signaler l'état d'un ou plusieurs VI-8 connectés en guirlande à un système externe. Les entrées et sorties logiques sont surveillées.
    Spécification
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-vi-8_expansion-input
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsExpansion Inputs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio