Publier vos produits
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    Traduit par Google,
    L'interface Vocia Voice over IP (VoIP-1) agit comme un point d'extrémité SIP permettant une connexion directe à un gestionnaire d'appels VoIP existant. L'interface permet la pagination en direct et en temps réel à l'aide de n'importe quel code de page dans un système Vocia. Le VoIP-1 prend en charge la messagerie Vocia régulière et d'urgence, et prendra également en charge l'empilement de pages et la fonctionnalité de stockage et de transfert.
    Spécification
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-voip-1_expansion-input
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsExpansion Inputs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication