Publier vos produits
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers

    Traduit par Google,

    Contrôleur de haut-parleur amplifié à quatre canaux, puissance totale de 2400 watts.

    Les contrôleurs de haut-parleurs amplifiés de la série Voltera D sont disponibles dans des configurations de 1 200 W à 4 canaux, 1 200 W à 8 canaux, 2 400 W à 4 canaux et 2 400 W à 8 canaux. Ils prennent en charge l'audio via AVB, Dante et AES67. Dante peut être doublement redondant.

    Tous les modèles Voltera D offrent une puissance et une densité de canaux élevées tout en maintenant une efficacité élevée et une faible consommation au ralenti. Ils sont capables d'une tension de crête élevée et peuvent fournir jusqu'à 75 % de la puissance totale sur n'importe quel canal en utilisant le partage de puissance. Ils offrent également Lo-Z ou Hi-Z par canal pour prendre en charge les systèmes hybrides.

    Configurée par le logiciel Tesira ou VenueTune, la série Voltera D est idéale pour une grande variété d'applications, des lieux de culte aux transports.

    Caractéristiques principales

    • Puissant DSP embarqué
    • Interface multimédia redondante (AVB, Dante et AES67)
    • Lo-Z ou Hi-Z par canal pour prendre en charge les systèmes hybrides
    • Configurable avec le logiciel Tesira ou VenueTune
    • Partage de puissance jusqu'à 75 % (modèles à 4 canaux) de la puissance totale dans n'importe quel canal
    • Large plage dynamique
    • Faible consommation d'énergie pendant l'utilisation, le repos et la veille
    • Limitation pour une fiabilité maximale et un écrêtage nul
    • Capacité de sortie à haute tension de crête (jusqu'à 160 Vpk)
    • Puissance et densité de canaux élevées
    • Garantie de 5 ans
    • Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.voltera-d-2400-4-amplified-loudspeaker-controllers
    • Famille de produitsVoltera
    • Groupe de produitsVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio