Publier vos produits
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller

    Traduit par Google,

    La série Voltera D intègre harmonieusement l'amplification dans un puissant contrôleur de haut-parleurs comprenant des outils sophistiqués pour le réglage acoustique des pièces, aboutissant à une solution réseau unique et économique.

    Une multitude de fonctionnalités uniques garantissent flexibilité, fiabilité et performances audio exceptionnelles. L'association d'un DSP intégré, d'une puissance et d'une densité de canaux élevées, d'un rendement élevé et d'une faible consommation en veille, ainsi que la prise en charge du partage d'alimentation et de l'audio en réseau, permet de réaliser d'importantes économies d'espace et de coûts. Il existe un modèle de la série Voltera D adapté à tous les types d'établissements, des restaurants aux stades.

    Entièrement configurable par logiciel via Tesira ou VenueTune, ce dernier offre un flux de travail progressif pour guider les concepteurs et installateurs de systèmes, un contrôle précis grâce à une interface graphique intuitive, et la possibilité d'importer des arrière-plans 2D tels que des plans d'étage.

    La bibliothèque de profils de haut-parleurs ALAMOS, avec près de 700 profils uniques couvrant plus de 200 modèles Biamp, simplifie la mise en service lors de l'utilisation des logiciels Tesira ou VenueTune.

    • Contrôleur DSP audio et haut-parleur amplifié, avec une marge de manœuvre pour le traitement personnalisé Tesira et l'hébergement d'extenseurs.
    • 4 canaux de classe D partageant 1200 watts
    • Le partage de puissance fournit jusqu'à 75 % de la puissance totale, soit 3 600 W, via un seul canal.
    • Capacité de tension de crête élevée : 237 Vpk
    • Chaque canal peut alimenter des charges à basse impédance (2,7, 4, 8 et 16 ohms), sous 70 V ou 100 V.
    • Chaque modèle prend en charge les protocoles AVB, Dante et AES67.
    • Égalisation en cosinus surélevé précise en dessous de 160 Hz
    • Égaliseur à cosinus surélevé contrôlé par groupe, ce qui le rend intéressant pour le réglage de grands systèmes.
    • Un système complet de limitation d'amplificateur évite les coupures et les arrêts de protection.
    • Le processeur peut être alimenté par PoE – aucune alimentation secteur n'est requise et aucun redémarrage n'est nécessaire.
    • Prise en charge du basculement vers l'entrée analogique à partir d'une entrée audio en réseau
    • Garantie de 5 ans
    • Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)
    • Biamp prêt pour l'espace de travail


    Spécification
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight18.3 lbs (8.3 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven
      Hi-Z (70 / 100 V), 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, 2.7 ohm: 1200 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel)
      100 V: 3600 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 3600 W
      2.7 ohm: 3600 W
      Power ConsumptionNominal Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 57 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      Front Panel Indicator(s)Locate: Bi-directional locate funtionality
      System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels4 Class D channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimization
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.voltera-d-48004-4-channel-amplified-loudspeaker-controller
    • Famille de produitsVoltera
    • Groupe de produitsVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment