Publier vos produits
202C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

202C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Traduit par Google,

Les collecteurs Bianchi F.lli avec vannes à bille sont la solution parfaite pour les systèmes de chauffage à eau. Les poignées ont un angle de 90°, ce qui facilite les opérations d'ouverture et de fermeture.

Finition nickelée.

Disponible de 2 à 4 prises.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.202C
  • Famille de produitsManifolds
  • Groupe de produitsLinear manifolds with valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010298
  • Nom ETIMManifold valve
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING