Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small

    4.2 sur 5 étoiles4.2(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Série LF909-FS Un petit clapet anti-retour à pression réduite bloque le flux inverse de l'eau polluée entrant dans l'approvisionnement en eau potable, là où un risque potentiel pour la santé existe. Une conception exclusive de soupape de décharge offre des performances de décharge considérablement améliorées dans des conditions d'urgence de rétrosiphonnage et de contre-pression combinés. Disponible en tailles 3/4 à 2 IN.

    La série peut être installée horizontalement ou verticalement sans utiliser d'outils spéciaux. La conception modulaire compacte facilite la maintenance pour les réparations en ligne.

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré installé en usine avec la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Caractéristiques

    • Capteur intégré sur soupape de décharge avec protection contre les inondations
    • Fonction d'alerte d'inondation disponible avec un kit de connexion supplémentaire, compatible avec BMS et communication cellulaire
    • Construction sans plomb
    • La conception exclusive de la soupape de décharge offre une capacité maximale en cas d'urgence
    • La conception modulaire compacte facilite la maintenance pour les réparations en ligne
    • Aucun outil spécial requis pour l'entretien
    • Installation horizontale ou verticale (haut ou bas) sur des tailles limitées uniquement
    Spécification
    • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF909-FS-Small
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors