Publier vos produits
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
    Watts

    NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW

    3.9 sur 5 étoiles3.9(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Les robinets-vannes à bride OS&Y de la série 408-OSY-RW sont utilisés dans les applications de protection contre les incendies pour l'arrêt des conduites principales d'incendie. Ils sont dotés d'un corps en fonte revêtue d'époxy avec raccords à brides, d'un disque à coin résilient et d'un volant en fonte. Ils sont homologués UL/FM et conformes à la norme MSS-SP-70. La pression maximale est de 250 psi (17,2 bar) CWP.

    Spécification
    • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Sizes: 2 1⁄2 in. – 12 in. (65 – 300mm)
      • Best suited for either the fully open or closed position but is suitable for use as a throttling valve
      • Easy in line service and replaceable disc
      • Used in fire protection applications for fire main shutoff
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NRS-Flanged-Gate-Valves-408-osy-rw
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Gate Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCGate valves
    • Code UNSPSC40141613
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 25
    • Titre OmniClassGate Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis