Publier vos produits
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class B125

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Caniveau en béton (béton C35/45 additionné de fibre de polypropylène) armé d'une barre nervurée ø8mm, bords avec une cornière en acier de 25mm, sans chute intérieure, 2x 0,5m grille en fonte ductile, classe de charge B125

    Spécification
    • Available dimensions

      External dimensions :
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.C-V100-B125
    • Famille de produitsConcrete drainage channels and trash boxes
    • Groupe de produitsV100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment