Publier vos produits
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Traduit par Google,

Poubelle en béton (béton C35/45 avec un ajout de fibre de polypropylène) renforcée par une barre nervurée ø8mm, bords avec une cornière en acier de 25mm, sans chute intérieure, grille en fonte 0,5m, sortie pour le tuyau Ø160, classe de charge D400.




Spécification
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Spécifications techniques
  • Réference unique.CM-D400-TB
  • Famille de produitsConcrete drainage channels and trash boxes
  • Groupe de produitsConcrete Monolite Channel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment