Publier vos produits
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class E600

    Traduit par Google,

    Caniveau en béton polymère (granulat et farine de quartz, résine polyester), bords avec cornière en acier de 25 mm, sans dénivellation interne, grille en fonte ductile 2x0,5 m fixée par 2x profil soudé + boulon M10, classe de charge E600.


    Spécification
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.PC-V200-E600
    • Famille de produitsPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Groupe de produitsV200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe