Publier vos produits
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 sur 5 étoiles4.2(14 Avis)
Traduit par Google,
Stations de stationnement pour vélos avec verrouillage du cadre. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / pour 8 vélos
Spécification
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Spécifications techniques
  • Réference unique.oneside8
  • Famille de produitsBikeKeeper
  • Groupe de produitsBicycle parking stations
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)850
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters