Publier vos produits
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    Traduit par Google,

    Le VR1 XL est la deuxième génération de supports verticaux. Grâce à son crochet de pneu large et sa rampe de roue, il accueille facilement les pneus de vélo de toutes tailles. L'anneau de verrouillage en acier de 19 mm (¾") offre 3 points de contact pour une sécurité maximale. Le VR1 est le support vertical le plus polyvalent du marché et nous vous recommandons d'en avoir au moins un dans chaque local à vélos. Découvrez notre nouvel outil gratuit de conception de local à vélos et aménagez votre espace en quelques secondes.

    Caractéristiques du produit

    • Support de stationnement vertical pour vélos haute sécurité
    • 1 vélo de capacité
    • Crochet de pneu large pour s'adapter à toutes les tailles de pneus de vélo
    • Rampe de levage pour faciliter le levage
    • La boucle de verrouillage robuste offre 3 points de contact pour une sécurité maximale.
    • Peut être fixé sur tout type de mur
    • Utilisable sur nos stations de base Side/Center Stage
    • Gain de place maximal grâce à l'agencement décalé des racks
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • Steel ASTM A36 sheet metal
      • Laser cut steel bent and welded forms the base plate
      • Lock bar made from 3/4” A36 solid steel rod controls bikes and prevents rubbing
      • Polyvinyl sleeve on hook to prevent metal-to-metal contact when parking and removing bike
      • Tire hook has a large profile to accommodate fat tire bikes (up to 4.8” rims), and has a dimpled center to locate smaller mountain bike and road bike tires.

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Direct surface mount to concrete walls
      • Can be anchored directly into concrete masonry units
      • Wood studs/ledger board
      • Product can be mounted onto Side Stage™ and
      • Center Stage™ systems when no appropriate backing exists, or wall mounting is not desirable

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to bottom of rack minimum: 47”
      • Ceiling height: 82” minimum, 92“ for offset installation
      • Side wall to center of rack: 18” Minimum, 22” Recommended
      • Distance between racks center to center:
        • For racks not offset: 24” Minimum, 28” Recommended
        • For racks offset: 12” Minimum, 14” Recommended
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vr1-xl-vertical-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsVertical, Single‑Sided, Space‑Saving Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo