Publier vos produits
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack

    Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack

    Traduit par Google,

    Le VR2 Offset est notre rack de stationnement vertical verrouillable phare. Grâce à la disposition décalée des supports de roues, nous avons créé un rack vertical haute densité sans compromettre la facilité d'utilisation. Le principal atout de ce rack, selon Ground Control, est sa rampe d'accès. Elle facilite le levage et la suspension des vélos : il suffit de placer la roue avant du vélo sur la rampe, de la faire rouler et de l'accrocher. La haute densité et les fonctionnalités pratiques du VR2 en font le choix de prédilection des architectes partout au pays.

    Caractéristiques du produit

    • 2 supports de stationnement verticaux pour vélos
    • Rampe de levage pour faciliter le levage
    • La boucle de verrouillage robuste offre 3 points de contact pour une sécurité maximale.
    • Peut être fixé sur tout type de mur
    • Utilisable sur nos stations de base latérales/centrales
    • Le choix des racks pour des centaines d'architectes
    • Conception ultra compacte
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long term or short term parking solution*
      • ASTM A36 Steel for all structural plate (standard)
      • ¾” Solid Steel Rod
      • Polyvinyl protective sleeve

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Rail Wall Mount
        • May require Unistrut™ rails for wood studded wall mounting, call for details. 
      • Staging Systems
        • Staging systems available. See Side Stage™ and Center Stage™ product pages for additional info.
      • Wall Mount
        • Each Offset Vertical Bike Rack mounts to concrete masonry walls and wooden ledger boards

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to lowest mounting edge: 42”
      • Ceiling height: Minimum 92” (no obstructions)
      • Side wall to rack center:
        • Minimum 20”, recommended 24”
      • Distance between racks center to center:
        • Minimum 24”, recommended 28”

      *Please contact us for additional information on Offset as a long-term parking solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.offset-vr2-vertical-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsVertical, Offset‑Staggered, Space‑Saving Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo